Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Signalkonverter
Ausführung
Analog-Konverter
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Analoge Ausgänge
Analog, Strom (4…20 mA)
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-722-000-K023 | BNI IOL-724-000-K023 | |
|
104,96 EUR
Listenpreis
|
104,96 EUR
Listenpreis
|
|
| Ausführung | Analog-Konverter | Analog-Konverter |
|---|---|---|
| Schnittstelle | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Analoge Ausgänge | Analog, Strom (4…20 mA) | Analog, Spannung (0…10 V) |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | nein | nein |
| Auflösung | ≤ 14 Bit | ≤ 14 Bit |
| Anschluss | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss Sensor | M12x1-Buchse, 4-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, A-codiert |
| Gehäusematerial | PA | PA |
| Abmessung | 14.2 x 50.4 x 40 mm | 14.2 x 50.4 x 40 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Schutzart | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Übertragungsrate | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 12 ms | 12 ms |
| Prozessdaten IN | 2 Byte | 2 Byte |
| Prozessdaten OUT | 2 Byte | 2 Byte |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt