Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI004L
Der IO-Link Hub BNI IOL-310-000-K025 mit dem Order Code BNI004L verfügt über eine IO-Link-1.0-Schnittstelle und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 18...30,2 VDC. Die Übertragungsrate beträgt COM2 (38,4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 12 ms. Für Prozessdaten stehen jeweils 2 Byte für IN und OUT zur Verfügung. Der Anschluss COM 1 ist als 4-polige Schraub-/Steckklemme ausgeführt; auch für die Spannungsversorgung IN und die Steckplätze kommen Schraub-/Steckklemmen zum Einsatz.
Der Hub bietet 16 digitale Eingänge in PNP, Typ 2, sowie 16 digitale Ausgänge in PNP. Die Ein-/Ausgänge sind konfigurierbar. Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 1,0 A, der Summenstrom UA für Aktoren 1,6 A. Der Schaltstrom ist mit 16 x 350 mA angegeben. Das Gehäuse besteht aus PA 6.6 nach UL94V-0 und misst 79 x 33,6 x 84 mm. Der für den Hub vorgesehene Umgebungstemperaturbereich reicht von -20...50 °C; die Schutzart ist IP20.