Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BNI0065

BNI PBS-552-001-Z001

Netzwerk-Module für Profibus

Schnittstelle
Profibus
Zusatzschnittstellen
4x BTL P-111
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
Bus In: M12x1-Stecker, 5-polig, B-codiert
Anschluss (COM 2)
Bus Out: M12x1-Buchse, 5-polig, B-codiert
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
Profibus
Zusatzschnittstellen
4x BTL P-111
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
Bus In: M12x1-Stecker, 5-polig, B-codiert
Anschluss (COM 2)
Bus Out: M12x1-Buchse, 5-polig, B-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 5-polig
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse, 5-polig
Anschluss Steckplätze
4x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
4x M12x1-Buchse, 8-polig, A-codiert
Analoge Eingänge
4x Analog, Spannung/Analog, Strom
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Abmessung
68 x 37.9 x 224 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Videos
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten