Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Unmanaged Switches mit Stahlgehäuse
Funktionsprinzip
Aktiver Verteiler
Abmessung
50 x 76.5 x 135 mm
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Stahl, beschichtet
Schnittstelle
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
10Base-T/100Base-TX
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Unmanaged Switche – BNI0067
Der Unmanaged Switch BNI TCP-952-000-E029 mit dem Bestellcode BNI0067 arbeitet nach dem Funktionsprinzip eines aktiven Verteilers. Die Schnittstelle unterstützt Ethernet TCP/IP sowie 10Base-T/100Base-TX. Für den Anschluss stehen acht 8-polige RJ45-Buchsen zur Verfügung.
Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Stahl und ist für die Hutschienenmontage ausgeführt. Die Abmessungen betragen 50 x 76,5 x 135 mm. Der Switch wird mit einer Betriebsspannung von 12...48 VDC betrieben. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -20...60 °C. Die Schutzart ist IP30.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt