Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI006R

BNI IOL-751-V13-K007

IO-Link-Ventilinselstecker

Ausführung
Ventilinselstecker Power Aux
Anwendung
Numatics
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link-Ventilinselstecker – BNI006R

Der IO-Link-Ventilinselstecker BNI IOL-751-V13-K007 mit dem Order Code BNI006R ist in der Ausführung Ventilinselstecker Power Aux für Numatics ausgeführt. Die Schnittstelle entspricht IO-Link 1.1. Der Anschluss COM 1 erfolgt über einen 5-poligen, A-codierten M12x1-Stecker mit einer Kabellänge von 0,6 m. Die Betriebsspannung Ub beträgt 18...30,2 VDC. Der Anschluss ist 4-polig; Power Aux wird über Pin 2 geführt. Insgesamt stehen 22 Ausgänge mit einem Summenstrom UA, Aktor von 4 A zur Verfügung.

Das Gehäuse besteht aus PA und hat die Abmessungen 53 x 61 x 12,5 mm. Der Temperaturbereich für die Umgebung reicht von -5...55 °C. Die Schutzart beträgt IP40 im gesteckten Zustand. Die Übertragungsrate ist COM2 mit 38,4 kBaud. Der minimale Prozessdatenzyklus beträgt 3,5 ms; die Prozessdaten OUT umfassen 4 Byte.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Ausführung
Ventilinselstecker Power Aux
Anwendung
Numatics
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
Kabellänge L
0.6 m
Ausgänge, Anzahl
22
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Funktion
4-poliger Anschluss
Power Aux über Pin 2
Gehäusematerial
PA
Abmessung
53 x 61 x 12.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP40, gesteckter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
3.5 ms
Prozessdaten OUT
4 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten