Silver Line - Smarte LED-Signalsäule im klassischen Metallgehäuse
Visuelle Meldegeräte – BNI0072
Die Anzeigeleuchte BNI IOL-802-000-Z036 mit dem Order-Code BNI0072 verfügt über die Schnittstelle IO-Link 1.1 und eine Betriebsspannung von 18...30.2 VDC. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gerät unterstützt bis zu 5 Segmente sowie die Funktionsanzeigen Lauflicht-Modus, Level-Modus, Segment-Modus und Flexi-Modus; die Funktionsanzeige ist einstellbar.
Als vordefinierte Farben stehen gelb, weiß, grün, blau, rot und orange zur Verfügung. Zusätzlich sind weitere Farben konfigurierbar. Die Abmessungen betragen 60 x 60 x 309 mm. Das Gehäuse besteht aus transparentem PC mit Cu 15 µm und Ni 15 µm sowie aus Zinkdruckguss. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben M18. Für die Umgebungstemperatur ist der Bereich von -5...50 °C vorgesehen. Die Schutzart beträgt IP65. Die Übertragungsrate ist COM2 (38.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 5 ms und die Prozessdaten OUT umfassen 3 Byte.