Silver Line - Smarte LED-Signalsäule im klassischen Metallgehäuse
Visuelle Meldegeräte – BNI007F
Die Anzeigeleuchte BNI IOL-801-000-Z036 mit dem Order Code BNI007F verfügt über eine IO-Link-1.1-Schnittstelle und eine Betriebsspannung von 18...30.2 VDC. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Anzeigeleuchte besitzt maximal drei Segmente. Als vordefinierte Farben stehen gelb, weiß, grün, blau, rot und orange zur Verfügung; darüber hinaus sind Farben konfigurierbar. Für die Funktionsanzeige stehen Lauflicht-Modus, Level-Modus, Segment-Modus und Flexi-Modus zur Verfügung. Die Funktionsanzeige ist einstellbar.
Die Abmessungen betragen 60 x 60 x 213 mm. Das Gehäuse besteht aus PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm, sowie Zinkdruckguss. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben M18. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -5...50 °C. Die Schutzart ist IP65. Die Übertragungsrate beträgt COM2 (38.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 5 ms und die Prozessdaten OUT umfassen 2 Byte.