Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
steckbar, ohne Klemmen, 4-polig
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
steckbar, ohne Klemmen
Anschluss Steckplätze
steckbar, ohne Klemmen
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
| BNI IOL-309-000-K024-001 | BNI IOL-309-000-K024 | |
|
104,96 EUR
Listenpreis
|
111,86 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | steckbar, ohne Klemmen, 4-polig | Schraub-/Steckklemmen, 4-polig |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | steckbar, ohne Klemmen | Schraub-/Steckklemmen |
| Anschluss Steckplätze | steckbar, ohne Klemmen | Schraub-/Steckklemmen |
| Digitale Eingänge | 8x PNP, Typ2 | 8x PNP, Typ2 |
| Digitale Ausgänge | 8x PNP | 8x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 1.0 A | 1.0 A |
| Schaltstrom | 8x 350 mA | - |
| Summenstrom UA, Aktor | 1.6 A | 1.0 A |
| Gehäusematerial | PA 6.6, UL94V-0 | PA 6.6, UL94V-0 |
| Abmessung | 48.6 x 33.6 x 84 mm | 48.6 x 42.6 x 84 mm |
| Umgebungstemperatur | -20...50 °C | -20...50 °C |
| Schutzart | IP20 | IP20 |
| Übertragungsrate | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 3.0 ms | 3.0 ms |
| Prozessdaten IN | 1 Byte | 1 Byte |
| Prozessdaten OUT | 1 Byte | 1 Byte |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt