Silver Line - Smarte LED-Signalsäule im klassischen Metallgehäuse
Visuelle Meldegeräte – BNI007T
Die Anzeigeleuchte BNI IOL-800-000-Z036 mit dem Bestellcode BNI007T verfügt über eine IO-Link-1.1-Schnittstelle und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 18...30,2 VDC. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gerät besitzt maximal ein Segment. Als vordefinierte Farben stehen Gelb, Weiß, Grün, Blau, Rot und Orange zur Verfügung; zusätzlich sind weitere Farben konfigurierbar. Für die Funktionsanzeige können Lauflicht-Modus, Segment-Modus und Flexi-Modus eingestellt werden.
Die Abmessungen betragen 60 x 60 x 117 mm. Das Gehäuse besteht aus transparentem PC mit Cu 15 µm und Ni 15 µm sowie aus Zinkdruckguss. Die Befestigung erfolgt mit M18-Schrauben. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -5...50 °C, die Schutzart ist IP65. Die Übertragung erfolgt mit COM2 bei 38.4 kBaud. Der minimale Prozessdatenzyklus beträgt 5 ms, und die Prozessdaten OUT umfassen 1 Byte.