Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI0083

BNI IOL-802-000-Z037

Silver Line - Smarte LED-Signalsäule im klassischen Metallgehäuse

Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte mit Summer
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Segmente, Anzahl max.
5
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Visuelle Meldegeräte – BNI0083

Das BNI IOL-802-000-Z037 mit dem Bestellcode BNI0083 ist eine Anzeigeleuchte mit Summer und IO-Link-Schnittstelle gemäß IO-Link 1.1. Die Betriebsspannung beträgt 18...30,2 VDC. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Anzeige verfügt über maximal fünf Segmente. Als vordefinierte Farben stehen Gelb, Weiß, Grün, Blau, Rot und Orange zur Verfügung; zusätzlich sind Farben konfigurierbar. Für die Funktionsanzeige sind Lauflicht-Modus, Level-Modus, Segment-Modus und Flexi-Modus vorgesehen. Die Lautstärke ist bis maximal 95 dB einstellbar, ebenso die Funktionsanzeige.

Das Gehäuse besteht aus transparentem PC mit Cu 15 µm und Ni 15 µm sowie aus Zinkdruckguss. Die Abmessungen betragen 60 x 60 x 330,5 mm. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben M18. Für die Umgebungstemperatur ist der Bereich von -5...50 °C vorgesehen. Die Schutzart ist IP30. Die Übertragungsrate beträgt COM2 (38,4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 5 ms und die Prozessdaten OUT umfassen 3 Byte.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte mit Summer
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Segmente, Anzahl max.
5
Farben vordefiniert
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Flexi-Modus
Lautstärke max.
95 dB
Einstellmöglichkeit
Funktionsanzeige
Lautstärke
Abmessung
60 x 60 x 330.5 mm
Gehäusematerial
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkdruckguss
Befestigung
Schrauben M18
Umgebungstemperatur
-5...50 °C
Schutzart
IP30
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
5 ms
Prozessdaten OUT
3 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten