Silver Line - Smarte LED-Signalsäule im klassischen Metallgehäuse
Visuelle Meldegeräte – BNI0085
Das BNI IOL-802-102-Z037 mit dem Bestellcode BNI0085 ist eine Anzeigeleuchte mit Summer und IO-Link-Schnittstelle nach IO-Link 1.1. Die Betriebsspannung beträgt 18…30,2 VDC. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gerät verfügt über maximal fünf Segmente. Als vordefinierte Farben stehen Gelb, Weiß, Grün, Blau, Rot und Orange zur Verfügung; weitere Farben sind konfigurierbar. Für die Funktionsanzeige sind Lauflicht-Modus, Level-Modus, Segment-Modus und Flexi-Modus verfügbar. Die Funktionsanzeige und die Lautstärke können eingestellt werden; die maximale Lautstärke beträgt 95 dB.
Die Zusatzfunktion umfasst erweiterte Prozessdaten. Die Abmessungen betragen 60 × 60 × 330,5 mm. Das Gehäuse besteht aus transparentem PC mit Cu 15 µm und Ni 15 µm sowie aus Zinkdruckguss. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben M18. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -5 bis 50 °C. Die Schutzart ist IP30. Die Übertragungsrate beträgt COM2 mit 38,4 kBaud, der minimale Prozessdatenzyklus 7,2 ms, die Prozessdatenlänge 1 Byte IN und 8 Byte OUT.