Silver Line - Smarte LED-Signalsäule im klassischen Metallgehäuse
Visuelle Meldegeräte – BNI0086
Das visuelle Meldegerät BNI IOL-801-000-Z037 mit der Bestellnummer BNI0086 arbeitet nach dem Funktionsprinzip Anzeigeleuchte mit Summer und verfügt über eine IO-Link-1.1-Schnittstelle. Die Betriebsspannung beträgt 18...30,2 VDC; der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Es sind maximal drei Segmente vorhanden. Als vordefinierte Farben stehen Gelb, Weiß, Grün, Blau, Rot und Orange zur Verfügung; zusätzliche Farben sind konfigurierbar. Die Funktionsanzeige unterstützt Lauflicht-Modus, Level-Modus, Segment-Modus und Flexi-Modus. Die Lautstärke erreicht maximal 95 dB, und Funktionsanzeige sowie Lautstärke sind einstellbar.
Die Abmessungen betragen 60 x 60 x 234,5 mm. Das Gehäuse besteht aus PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm, sowie Zinkdruckguss und wird mit M18-Schrauben befestigt. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -5...50 °C, die Schutzart ist IP30. Die Übertragungsrate beträgt COM2 (38.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 5 ms und die Prozessdaten OUT umfassen 3 Byte.