Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI0087

BNI IOL-800-000-Z037

Silver Line - Smarte LED-Signalsäule im klassischen Metallgehäuse

Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte mit Summer
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Segmente, Anzahl max.
1
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Visuelle Meldegeräte – BNI0087

Die Anzeigeleuchte mit Summer BNI IOL-800-000-Z037 hat den Order Code BNI0087 und verfügt über eine IO-Link-1.1-Schnittstelle. Die Betriebsspannung beträgt 18...30,2 VDC. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gerät besitzt maximal ein Segment. Als vordefinierte Farben stehen gelb, weiß, grün, blau, rot und orange zur Verfügung; weitere Farben sind konfigurierbar. Für die Funktionsanzeige stehen Lauflicht-Modus, Segment-Modus und Flexi-Modus zur Auswahl. Funktionsanzeige und Lautstärke sind einstellbar, die maximale Lautstärke beträgt 95 dB.

Die Abmessungen betragen 60 x 60 x 138,5 mm. Das Gehäuse besteht aus transparentem PC mit Cu 15 µm und Ni 15 µm sowie aus Zinkdruckguss. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben M18. Die Umgebungstemperatur reicht von -5...50 °C, die Schutzart ist IP30. Die Übertragungsrate beträgt COM2 (38,4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 5 ms und die Prozessdaten OUT umfassen 1 Byte.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte mit Summer
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Segmente, Anzahl max.
1
Farben vordefiniert
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Lauflicht-Modus
Segment-Modus
Flexi-Modus
Lautstärke max.
95 dB
Einstellmöglichkeit
Funktionsanzeige
Lautstärke
Abmessung
60 x 60 x 138.5 mm
Gehäusematerial
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkdruckguss
Befestigung
Schrauben M18
Umgebungstemperatur
-5...50 °C
Schutzart
IP30
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
5 ms
Prozessdaten OUT
1 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten