Silver Line - Smarte LED-Signalsäule im klassischen Metallgehäuse
Visuelle Meldegeräte – BNI008A
Die Anzeigeleuchte mit Summer BNI IOL-801-102-Z037 trägt den Ordercode BNI008A und verfügt über eine IO-Link-1.1-Schnittstelle. Die Betriebsspannung Ub beträgt 18...30.2 VDC. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Bis zu drei Segmente stehen zur Verfügung. Als vordefinierte Farben sind gelb, weiß, grün, blau, rot und orange vorhanden; zusätzlich sind Farben konfigurierbar. Für die Funktionsanzeige stehen Lauflicht-Modus, Level-Modus, Segment-Modus und Flexi-Modus zur Verfügung. Die Funktionsanzeige und die Lautstärke sind einstellbar, wobei die maximale Lautstärke 95 dB beträgt.
Die erweiterten Prozessdaten bilden eine Zusatzfunktion. Die Abmessungen betragen 60 x 60 x 234.5 mm. Das Gehäuse besteht aus transparentem PC mit Cu 15 µm und Ni 15 µm sowie aus Zinkdruckguss und wird mit Schrauben M18 befestigt. Die Umgebungstemperatur reicht von -5...50 °C, die Schutzart ist IP30. Die Übertragungsrate beträgt COM2 (38.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 7.2 ms, die Prozessdaten umfassen 1 Byte IN und 8 Byte OUT.