Silver Line - Netzwerk-Module im Metall-Gehäuse für spezialisierte Anwendungen
IO-Link Master – Intelligente Schnittstelle für Ihre Automatisierung – BNI008C
Der IO-Link Master BNI CIE-508-105-Z015 mit dem Order Code BNI008C verfügt über die Schnittstelle CC-Link IE Field und acht IO-Link-Ports der Port-Class Type A. Die IO-Link-Version ist 1.1. Für COM 1 und COM 2 stehen jeweils eine 8-polige, X-codierte M12x1-Buchse zur Verfügung. Die Spannungsversorgung erfolgt über einen 5-poligen 7/8"-Stecker als Eingang und eine 5-polige 7/8"-Buchse als Ausgang. Die acht Steckplätze sind als 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen ausgeführt.
Das Modul besitzt 16 digitale Eingänge in PNP, Typ 3, sowie 16 digitale PNP-Ausgänge; die Ein-/Ausgänge sind konfigurierbar. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 2 A. Die Betriebsspannung liegt bei 18...30,2 VDC, der Summenstrom US für Sensoren und der Summenstrom UA für Aktoren jeweils bei 9,0 A. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss, misst 68 x 37,9 x 224 mm, hat die Schutzart IP67 und ist für eine Umgebungstemperatur von -5...70 °C ausgeführt.