Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI0099

BNI IOL-102-002-Z019

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für spezialisierte Anwendungen (Silver Line)

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M8x1-Buchse, 3-polig
Digitale Eingänge
8x PNP, Typ3
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI0099

Der IO-Link-Hub BNI IOL-102-002-Z019 mit dem Order Code BNI0099 verfügt über eine IO-Link-Schnittstelle nach Version 1.1. Der Anschluss COM 1 ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Für die Anschlüsse stehen 8 Steckplätze mit jeweils einer 3-poligen M8x1-Buchse zur Verfügung. Die digitalen Eingänge sind als 8 PNP-Eingänge des Typs 3 ausgeführt; die Ein- und Ausgänge sind nicht konfigurierbar. Ein Erweiterungsport ist vorhanden.

Die Betriebsspannung Ub beträgt 18...30.2 VDC, der Summenstrom US für Sensoren 4 A. Die Übertragungsrate beträgt COM2 (38.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 3.2 ms und die Prozessdaten IN umfassen 1 Byte. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und misst 30 x 32.8 x 132 mm. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -5...70 °C. Die Schutzart IP67 gilt im verschraubten Zustand.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M8x1-Buchse, 3-polig
Digitale Eingänge
8x PNP, Typ3
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Erweiterungsport
ja
Summenstrom US, Sensor
4 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
30 x 32.8 x 132 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
3.2 ms
Prozessdaten IN
1 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Videos
IO-Link Validierung und Kaskadierung
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten