Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00AF
Der IO-Link-Hub BNI IOL-311-002-K006 mit dem Order Code BNI00AF verfügt über eine IO-Link-1.1-Schnittstelle und die Übertragungsrate COM2 mit 38.4 kBaud. Der Anschluss COM 1 ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Für die Signale stehen acht 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen zur Verfügung. Die digitalen Eingänge sind als 16 NPN-Eingänge vom Typ 3 ausgeführt, die digitalen Ausgänge als 16 NPN-Ausgänge. Ein- und Ausgänge sind konfigurierbar; ein Erweiterungsport ist vorhanden.
Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 4 A, der Summenstrom UA für Aktoren ebenfalls 4 A. Der Schaltstrom beträgt 16 x 200 mA. Die Prozessdaten umfassen 2 Byte IN und 2 Byte OUT, bei einem minimalen Prozessdatenzyklus von 3.5 ms. Das Gehäuse besteht aus transparentem PA und misst 50 x 30.8 x 115 mm. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -5 bis 55 °C; die Schutzart beträgt IP67 im verschraubten Zustand.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-311-002-K006 | BNI IOL-311-S02-K006-C01 | |
|
154,09 EUR
Listenpreis
|
159,75 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x NPN, Typ3 | 16x NPN, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x NPN | 16x NPN |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja |
| Erweiterungsport | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 4 A | 4 A |
| Schaltstrom | 16x 200 mA | 16x 200 mA |
| Summenstrom UA, Aktor | 4 A | 4 A |
| Gehäusematerial | PA, transparent | PA, transparent |
| Abmessung | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Schutzart | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand |
| Übertragungsrate | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 3.5 ms | 6.0 ms |
| Prozessdaten IN | 2 Byte | 10 Byte |
| Prozessdaten OUT | 2 Byte | 2 Byte |
| Einzelkanalüberwachung | - | ja |
| Zusatzfunktion | - | Identifikation 2 Byte |