IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für spezialisierte Anwendungen (Silver Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00AJ
Der IO-Link-Hub BNI IOL-719-002-Z012 mit dem Order Code BNI00AJ verfügt über eine IO-Link-Schnittstelle 1.1 und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 18...30.2 VDC. Der COM-1-Anschluss ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Für die Signalanbindung stehen 8 M12x1-Buchsen mit 5 Polen und A-Codierung zur Verfügung. Die 8 analogen Eingänge unterstützen Spannung/Analog, Strom/Analog und Temperatur mit 0…10 V, -10…10 V, 0…5 V, -5…5 V, 5...10 V, 4…20 mA, 0…20 mA, Pt100, Pt1000, Thermoelement Type J sowie Thermoelement Type K. Die Ein-/Ausgänge sind nicht konfigurierbar.
Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 4 A, der Summenstrom UA für Aktoren ebenfalls 4 A. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und misst 68 x 31.8 x 181.5 mm. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -5...70 °C. Im verschraubten Zustand besitzt der Hub die Schutzart IP67. Die Übertragungsrate beträgt COM2 (38.4 kBaud); der minimale Prozessdatenzyklus liegt bei 55 ms. Die Prozessdaten umfassen 22 Byte IN und 1 Byte OUT.