Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00AU

BNI IOL-302-002-Z046

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für spezialisierte Anwendungen (Silver Line)

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
16x M8x1-Buchse, 3-polig
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00AU

Der IO-Link Hub BNI IOL-302-002-Z046 mit dem Bestellcode BNI00AU verfügt über die Schnittstelle IO-Link 1.1. Der Anschluss COM 1 ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Für die Anschlüsse stehen 16 M8x1-Buchsen mit jeweils 3 Polen zur Verfügung. Die 16 digitalen Eingänge arbeiten als PNP, Typ 3, und die 16 digitalen Ausgänge als PNP. Eingänge und Ausgänge sind konfigurierbar; ein Erweiterungsport ist vorhanden.

Die Betriebsspannung Ub beträgt 18...30.2 VDC. Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 4 A, der Summenstrom UA für Aktoren ebenfalls 4 A. Der Schaltstrom beträgt 16x 300 mA. Das Gehäusematerial ist Zinkdruckguss, vernickelt, vernickelt. Die Abmessungen betragen 30 x 32.8 x 220 mm. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -5...70 °C. Im verschraubten Zustand gilt die Schutzart IP67. Die Übertragungsrate beträgt COM2 (38.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 4.0 ms; Prozessdaten IN und OUT umfassen jeweils 2 Byte.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
16x M8x1-Buchse, 3-polig
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Erweiterungsport
ja
Summenstrom US, Sensor
4 A
Schaltstrom
16x 300 mA
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt, vernickelt
Abmessung
30 x 32.8 x 220 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
4.0 ms
Prozessdaten IN
2 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Videos
IO-Link Validierung und Kaskadierung
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten