Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BNI00C7

BNI IOL-740-002-E023

Signalkonverter

Ausführung
Analog-Konverter
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Analoge Eingänge
Analog, Temperatur (Pt100/Pt1000/Thermoelement Type J/Thermoelement Type K)
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Ausführung
Analog-Konverter
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Analoge Eingänge
Analog, Temperatur (Pt100/Pt1000/Thermoelement Type J/Thermoelement Type K)
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Auflösung
≤ 16 Bit
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Sensor
M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
PTFE
Abmessung
Ø 18 x 135.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
10 ms
Prozessdaten IN
3 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten