BNI00C8

Abgekündigt

Signalkonverter

Typenschlüssel:

BNI IOL-725-002-E023

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Empfohlenes Zubehör
Ausführung
Analog-Konverter
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Analoge Ausgänge
Analog, Spannung/Analog, Strom (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Auflösung
≤ 16 Bit
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Sensor
M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
PTFE
Abmessung
Ø 18 x 135.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
10 ms
Prozessdaten OUT
2 Byte
Technische Dokumentation

Halterungen universell

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306