Universelle IO-Link-Schnittstellen
Universelle IO-Link-Schnittstellen – BNI00CA
Die universelle IO-Link-Schnittstelle BNI IOL-771-002-K027-003 mit dem Bestellcode BNI00CA verfügt über eine IO-Link-1.1-Schnittstelle und wird mit 18…30,2 VDC betrieben. Der COM-1-Anschluss ist als 5-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Der Sensoranschluss besteht aus einem offenen Leitungsende mit Litzen; die Kabellänge beträgt 3 m.
Zur Ausstattung gehören 16 digitale PNP-Eingänge des Typs 3 sowie 16 digitale PNP-Ausgänge. Eingänge und Ausgänge sind konfigurierbar. Das Gehäuse besteht aus PA und hat die Abmessungen 43,3 × 16,3 × 88,3 mm. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -5 bis 55 °C. Die Schutzart beträgt IP54 bis zum offenen Kabelende. Die Übertragungsrate ist COM2 mit 38,4 kBaud, der minimale Prozessdatenzyklus beträgt 4 ms. Für Prozessdaten stehen jeweils 2 Byte für IN und OUT zur Verfügung.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-771-002-K027-003 | BNI IOL-771-000-K027 | |
|
149,45 EUR
Listenpreis
|
132,25 EUR
Listenpreis
|
|
| Ausführung | Universelles Kabel E/A-Schnittstelle | Universelles Kabel E/A-Schnittstelle |
|---|---|---|
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert |
| Anschluss Sensor | offenes Leitungsende-Litzen | offenes Leitungsende-Litzen |
| Kabellänge L | 3 m | 0.5 m |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja |
| Gehäusematerial | PA | PA |
| Abmessung | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Schutzart | IP54, bis offenes Kabelende | IP54, bis offenes Kabelende |
| Übertragungsrate | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 4 ms | 4 ms |
| Prozessdaten IN | 2 Byte | 2 Byte |
| Prozessdaten OUT | 2 Byte | 2 Byte |