Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00CJ
Der IO-Link Hub BNI IOL-302-S02-R026-008 mit dem Bestellcode BNI00CJ verfügt über eine IO-Link-1.1-Schnittstelle und eine Betriebsspannung von 18...30,2 VDC. Der COM-1-Anschluss ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt; die Spannungsversorgung IN erfolgt über einen 4-poligen 7/8"-Stecker. Für die Anschlüsse stehen 8 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen zur Verfügung. Der Hub besitzt 16 digitale Eingänge in PNP, Typ 3, und 16 digitale PNP-Ausgänge. Die Ein- und Ausgänge sind konfigurierbar. Zusätzlich sind ein Erweiterungsport und eine Einzelkanalüberwachung vorhanden.
Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 9 A, der Summenstrom UA für Aktoren ebenfalls 9 A. Der Schaltstrom beträgt 16 × 2 A. Als Zusatzfunktion ist „alternative process data maping“ vorhanden. Das Gehäuse besteht aus PBT, GF30; die Einsätze sind aus Edelstahl 1.4404 gefertigt. Die Abmessungen betragen 68 × 39,1 × 183,5 mm. Der Hub ist für eine Umgebungstemperatur von -5...70 °C ausgelegt, besitzt im verschraubten Zustand die Schutzart IP67 und arbeitet mit COM2 bei 38,4 kBaud. Der minimale Prozessdatenzyklus beträgt 6,0 ms; die Prozessdaten umfassen 6 Byte IN und 2 Byte OUT.