IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für Safety-Anwendungen (Safe Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00CL
Der IO-Link-Hub BNI IOL-355-S02-Z013 mit dem Order Code BNI00CL verfügt über eine IO-Link-Schnittstelle nach IO-Link 1.1 und arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 18...30.2 VDC. Der Anschluss COM 1 ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Für die Spannungsversorgung IN steht ein 5-poliger 7/8"-Stecker zur Verfügung. Die Steckplätze bestehen aus 8x 5-poligen, A-codierten M12x1-Buchsen.
Der Hub besitzt 8x PNP-Eingänge vom Typ 3 und 8x PNP-Ausgänge. Die Ein-/Ausgänge sind nicht konfigurierbar; eine Einzelkanalüberwachung ist vorhanden. Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 1.2 A, der Summenstrom UA für Aktoren 9 A. Der Schaltstrom beträgt 8x 2 A. Die Übertragungsrate ist COM3 mit 230.4 kBaud, die Prozessdaten umfassen 1 Byte IN und 3 Byte OUT. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zink-Druckguss, misst 68 x 32.4 x 181.5 mm und ist für Umgebungstemperaturen von -5...55 °C ausgelegt. Die Schutzart beträgt IP67 im verschraubten Zustand.