Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00E0

BNI IOL-803-103-R036

Kompakte LED-Signalleuchte mit 6 Segmenten und IP67

Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte mit optischem Sensor
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Segmente, Anzahl max.
6
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Visuelle Meldegeräte – BNI00E0

Die Anzeigeleuchte mit optischem Sensor BNI IOL-803-103-R036 mit dem Order Code BNI00E0 verfügt über eine IO-Link-1.1-Schnittstelle und eine Betriebsspannung von 18…30,2 VDC. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Anzeige umfasst bis zu sechs Segmente. Vordefinierte Farben sind Gelb, Weiß, Grün, Blau, Rot und Orange; zusätzlich sind Farben konfigurierbar. Für die Funktionsanzeige stehen Lauflicht-Modus, Level-Modus, Segment-Modus und Farbkreis-Modus zur Verfügung. Die Funktionsanzeige ist einstellbar. Eine Daisy-Chain-Funktion ermöglicht den Anschluss von zwei Geräten je IO-Link-Port. Die Reichweite ist auf 100 mm einstellbar.

Das Gehäuse besteht aus transparentem PC und PPS und hat die Abmessungen 61,8 × 62,4 × 57,5 mm. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben M22. Die Anzeigeleuchte ist für eine Umgebungstemperatur von -5…55 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Die Übertragungsrate beträgt COM2 mit 38,4 kBaud; der minimale Prozessdatenzyklus beträgt 8,4 ms. Die Prozessdaten umfassen 2 Byte IN und 8 Byte OUT.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte mit optischem Sensor
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Segmente, Anzahl max.
6
Farben vordefiniert
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Farbkreis-Modus
Einstellmöglichkeit
Funktionsanzeige
Zusatzfunktion
Daisy Chain (2x Geräte je IO-Link-Port)
Reichweite
100 mm einstellbar
Abmessung
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Gehäusematerial
PC, transparent
PPS
Befestigung
Schrauben M22
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
8.4 ms
Prozessdaten IN
2 Byte
Prozessdaten OUT
8 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten