IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für IP69K-Umgebungen (Washdown Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00F7
Der IO-Link-Hub BNI IOL-314-S52-P071 mit der Bestellnummer BNI00F7 verfügt über die Schnittstelle IO-Link 1.1 und eine Betriebsspannung Ub von 18...30.2 VDC. COM 1 ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt; die Spannungsversorgung IN erfolgt über einen 5-poligen, L-codierten M12x1-Stecker. Für die Anschlüsse stehen 8 M12x1-Buchsen, 5-polig und A-codiert, zur Verfügung. Der Hub besitzt 16 digitale Eingänge für PNP/NPN, Typ1 und Typ3, sowie 16 digitale PNP-Ausgänge. Die Ein-/Ausgänge sind konfigurierbar. Ein Erweiterungsport und eine Einzelkanalüberwachung sind vorhanden.
Vibrationsdetektion, interne Temperatur und Geräteerkennung gehören zu den Zusatzfunktionen. Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 2 A, der Summenstrom UA für Aktoren 16 A. Der Schaltstrom beträgt 12x 2 A und 4x 4 A. Das Gehäuse besteht aus PBT, GF30; die Einsätze bestehen aus Edelstahl (1.4404). Die Abmessungen betragen 68 x 38.3 x 183.5 mm. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C, die Schutzart ist IP68 und IP69K im verschraubten Zustand. Die Übertragungsrate ist COM3 (230.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus beträgt 2 ms, mit 12 Byte Prozessdaten IN und 2 Byte Prozessdaten OUT.ેણ