IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für IP69K-Umgebungen (Washdown Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00F9
Der IO-Link-Hub BNI IOL-727-S51-P012 mit der Bestellnummer BNI00F9 verfügt über die Schnittstelle IO-Link 1.1 und arbeitet mit 18…30,2 VDC. Der COM-1-Anschluss ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Für die Anschlüsse stehen acht 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen zur Verfügung. Die digitalen Eingänge sind als 8x PNP, Typ 1 und Typ 3, ausgeführt, die digitalen Ausgänge als 8x PNP. Zusätzlich besitzt der Hub vier analoge Eingänge für Spannung und Strom: 0…10 V, -10…10 V, 0…5 V, -5…5 V, 5…10 V, 4…20 mA und 0…20 mA. Ein- und Ausgänge sind konfigurierbar; eine Einzelkanalüberwachung ist vorhanden.
Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 4 A, der Summenstrom UA für Aktoren ebenfalls 4 A. Der Schaltstrom beträgt 8x 500 mA. Das Gehäuse besteht aus PBT, GF30, mit Einsätzen aus Edelstahl 1.4404. Die Abmessungen betragen 68 x 38,3 x 183,5 mm, die Umgebungstemperatur -25…70 °C. Die Schutzart ist IP68 und IP69K im verschraubten Zustand. Die Übertragungsrate beträgt COM3 (230.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 3 ms; Prozessdaten IN umfassen 16 Byte, Prozessdaten OUT 1 Byte. Conditon-Monitoring-Funktionen, Geräte- und Betriebsdaten sowie Variantenkonfiguration sind integriert.