IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für IP69K-Umgebungen (Washdown Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00FA
Der IO-Link-Hub BNI IOL-728-S51-P012 mit dem Order Code BNI00FA verfügt über eine IO-Link-1.1-Schnittstelle und arbeitet mit 18...30.2 VDC Betriebsspannung. Der COM-1-Anschluss ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Acht 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen dienen als Anschlusssteckplätze. Die acht analogen Eingänge unterstützen Spannung und Strom mit 0…10 V, -10…10 V, 0…5 V, -5…5 V, 5...10 V, 4…20 mA und 0…20 mA. Eine Einzelkanalüberwachung ist vorhanden. Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 4 A. Die Übertragung erfolgt mit COM3 (230.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus beträgt 3 ms; die Prozessdaten IN umfassen 23 Byte.
Das Gehäuse besteht aus PBT, GF30, mit Einsätzen aus Edelstahl (1.4404), und misst 68 x 38.3 x 183.5 mm. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Im verschraubten Zustand besitzt der Hub die Schutzarten IP68 und IP69K. Zu den Zusatzfunktionen gehören Vibrationsdetektion, interne Temperatur und Geräteerkennung. Weitere Sekundärfeatures sind Identifikation, Betriebsstundenzähler, Startzykluszähler, Spannungs- und Stromüberwachung, Status extremer Umgebungsbedingungen, Speichernutzungsüberwachung und Variantenkonfiguration. Für Condition Monitoring stehen Vibrationsüberwachung und interne Temperaturüberwachung zur Verfügung.