IO-Link Wireless Netzwerk-Module
Vereinigtes Königreich (UKCA)
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Mexiko (IFT/NOM)
Brasilien (ANATEL)
Südkorea (KC)
IO-Link Wireless Master – BNI00FE
Der IO-Link Wireless Master BNI PNT-565-W01-K079 mit dem Bestellcode BNI00FE unterstützt IO-Link Version 1.1 und verfügt über eine zusätzliche Profinet-Schnittstelle. Fast Start-Up (FSU) ist vorhanden. Die Betriebsspannung beträgt 18...30.2 VDC, der Summenstrom US für Sensoren 0.2 A. Für COM 1 steht eine 4-polige, D-codierte M12x1-Buchse zur Verfügung; der Anschluss für die Spannungsversorgung IN ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt.
Das Gehäuse besteht aus beschichtetem PC sowie ABS und Zink-Druckguss und misst 130 x 50.5 x 130 mm. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -5...50 °C, die Schutzart ist IP54. Funkzulassungen bestehen für Europa (CE), das Vereinigte Königreich (UKCA), die USA (FCC), Kanada (ISED), Mexiko (IFT/NOM), Brasilien (ANATEL) und Südkorea (KC).