Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Feldbusmodule für spezialisierte Anwendungen (Silver Line)
Schnittstelle
Profinet
Ausgangsstrom max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
ja
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Empfohlene Alternative
BNI0052
Feldbusmodule
BNI PNT-302-105-Z015
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-302-005-Z015 | BNI PNT-302-105-Z015 | |
|
640,00 EUR
Listenpreis
|
581,50 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| Ausgangsstrom max. | 2 A | 2 A |
| Fast Start-Up (FSU) | ja | ja |
| Anzeige | nein | ja |
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (COM 2) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | 7/8"-Stecker, 5-polig | 7/8"-Stecker, 5-polig |
| Anschluss (Spannungsversorgung OUT) | 7/8"-Buchse, 5-polig | 7/8"-Buchse, 5-polig |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ2 | 16x PNP, Typ2 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 9.0 A | 9.0 A |
| Summenstrom UA, Aktor | 9.0 A | 9.0 A |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss, vernickelt | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Abmessung | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt