Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00HN

BNI CIP-351-000-K015

Feldbusmodule für Sicherheitsanwendungen (Safe Line)

Schnittstelle
EtherNet/IP
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 4-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
12x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
4x PNP
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Feldbusmodule – BNI00HN

Das Feldbusmodul BNI CIP-351-000-K015 mit dem Bestellcode BNI00HN verfügt über eine EtherNet/IP-Schnittstelle. Der Anschluss für die Spannungsversorgung IN ist als 7/8"-Stecker, 4-polig, ausgeführt. Für die Steckplätze stehen 8x M12x1-Buchsen, 5-polig und A-codiert, zur Verfügung.

Das Modul besitzt 12 digitale Eingänge in PNP, Typ 3, sowie 4 digitale Ausgänge in PNP. Die Ein-/Ausgänge sind nicht konfigurierbar. Das Gehäuse besteht aus PBT und hat die Abmessungen 60 x 44 x 235 mm. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich beträgt -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
EtherNet/IP
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 4-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
12x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
4x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Gehäusematerial
PBT
Abmessung
60 x 44 x 235 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-04
ECLASS 12.0
27-24-26-04
ECLASS 12.0
27-24-26-04
ECLASS 13.0
27-24-26-04
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-04
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ECLASS 8.1
27-24-26-04
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-04
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten