Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00J8

BNI LH1-303-S11-K091

IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00J8

Der IO-Link-Hub BNI LH1-303-S11-K091 mit dem Bestellcode BNI00J8 verfügt über eine IO-Link-1.1-Schnittstelle und arbeitet mit 18...30,2 VDC Betriebsspannung. Der Anschluss COM 1 ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Für die Anschlüsse stehen 8 M12x1-Buchsen mit 5 Polen und A-Codierung zur Verfügung. Die Signalverarbeitung umfasst 16 digitale PNP-Eingänge des Typs 3 sowie 8 digitale PNP-Ausgänge; Ein- und Ausgänge sind konfigurierbar. Ein Erweiterungsport ist nicht vorhanden, eine Einzelkanalüberwachung ist integriert.

Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 2 A, der Summenstrom UA für Aktoren ebenfalls 2 A. Der Schaltstrom beträgt 8 × 200 mA. Das Gehäuse besteht aus transparentem PC und misst 54 × 39,2 × 141,3 mm. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -20 bis 60 °C, die Schutzart beträgt IP67 im verschraubten Zustand. Die Übertragungsrate ist COM3 mit 230,4 kBaud; der minimale Prozessdatenzyklus beträgt 2 ms bei 6 Byte Prozessdaten IN und 2 Byte Prozessdaten OUT.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
8x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Erweiterungsport
nein
Einzelkanalüberwachung
ja
Summenstrom US, Sensor
2 A
Schaltstrom
8x 200 mA
Summenstrom UA, Aktor
2 A
Gehäusematerial
PC, transparent
Abmessung
54 x 39.2 x 141.3 mm
Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
2 ms
Prozessdaten IN
6 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten