Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für Safety-Anwendungen (Safe Line)
Performance Level
bis d
Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Reaktionszeit max.
6 ms
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt