Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00K9

BNI IOL-302-002-K006-015

Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00K9

Der IO-Link Hub BNI IOL-302-002-K006-015 mit dem Order Code BNI00K9 verfügt über eine IO-Link-Schnittstelle 1.1 und arbeitet mit 18...30.2 VDC Betriebsspannung. Der Anschluss COM 1 ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Für die Anschlüsse stehen 8 M12x1-Buchsen mit jeweils 5 Polen und A-Codierung zur Verfügung. Die Ein-/Ausgänge sind konfigurierbar; der Hub besitzt außerdem einen Erweiterungsport. Unterstützt werden 16 digitale PNP-Eingänge vom Typ 3 und 16 digitale PNP-Ausgänge. Der Schaltstrom beträgt 16x 350 mA. Der Summenstrom US für Sensoren und der Summenstrom UA für Aktoren betragen jeweils 4 A. Das Gehäuse besteht aus transparentem PA und besitzt eine mit 2...4 µm Zinn vernickelte Erdungsfahne. Die Abmessungen betragen 50 x 30.8 x 115 mm. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C, die Schutzart beträgt IP67 im verschraubten Zustand. Die Übertragungsrate ist COM2 (38.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 3.5 ms; Prozessdaten IN und OUT umfassen jeweils 2 Byte.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Erweiterungsport
ja
Summenstrom US, Sensor
4 A
Schaltstrom
16x 350 mA
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Gehäusematerial
PA, transparent, Erdungsfahne vernickelt (Sn2..4 µm)
Abmessung
50 x 30.8 x 115 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
3.5 ms
Prozessdaten IN
2 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten