Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00KA

BNI IOL-311-012-K035

Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
Federkraftklemme, 4-polig
Digitale Eingänge
16x NPN
Digitale Ausgänge
16x NPN
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00KA

Der IO-Link Hub BNI IOL-311-012-K035 mit dem Order Code BNI00KA verfügt über eine IO-Link-Schnittstelle nach Version 1.1. Die Betriebsspannung Ub beträgt 18...30.2 VDC. Für COM 1 ist eine 4-polige Federkraftklemme vorgesehen. Der Hub bietet 16 digitale Eingänge und 16 digitale Ausgänge, jeweils in NPN-Ausführung; die Ein- und Ausgänge sind konfigurierbar. Der Schaltstrom beträgt 16 x 500 mA. Der Summenstrom US für Sensoren liegt bei 2 A, der Summenstrom UA für Aktoren bei 4 A.

Das Gehäuse besteht aus PA 6.6 und misst 77.5 x 50.9 x 86.8 mm. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -20...50 °C. Die Schutzart ist IP20. Die Übertragungsrate beträgt COM3 mit 230.4 kBaud, der minimale Prozessdatenzyklus 0.6 ms. Für Prozessdaten sind 2 Byte IN und 2 Byte OUT vorgesehen.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
Federkraftklemme, 4-polig
Digitale Eingänge
16x NPN
Digitale Ausgänge
16x NPN
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
2 A
Schaltstrom
16x 500 mA
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Gehäusematerial
PA 6.6
Abmessung
77.5 x 50.9 x 86.8 mm
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Schutzart
IP20
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
0.6 ms
Prozessdaten IN
2 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten