Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00KC
Der IO-Link Hub BNI IOL-315-012-K094 mit dem Bestellcode BNI00KC verfügt über eine IO-Link-Schnittstelle nach Version 1.1. Der Anschluss COM 1 ist als 4-polige Federkraftklemme ausgeführt. Die 32 digitalen Eingänge und 32 digitalen Ausgänge arbeiten mit NPN; Ein- und Ausgänge sind konfigurierbar. Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 4 A, der Summenstrom UA für Aktoren ebenfalls 4 A. Der Schaltstrom beträgt 32 x 500 mA. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 18...30.2 VDC. Das Gehäuse besteht aus PA 6.6 und hat die Abmessungen 142.5 x 50.9 x 86.8 mm. Für die Umgebungstemperatur ist der Bereich von -20...50 °C vorgesehen. Die Schutzart lautet IP20. Die Übertragungsrate ist COM3 (230.4 kBaud). Der minimale Prozessdatenzyklus beträgt 1 ms; die Prozessdaten umfassen 4 Byte IN und 4 Byte OUT.