IO-Link Wireless Bridge
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
USA (FCC)
Brasilien (ANATEL)
Südkorea (KC)
IO-Link Wireless Hub und Bridge – BNI00KW
Die BNI IOW-560-W01-K093 ist eine IO-Link Wireless Bridge mit dem Order Code BNI00KW. Sie unterstützt IO-Link wireless 1.1.3 und IO-Link. Für die Funkzulassung sind Kanada (ISED), Europa (CE), das Vereinigte Königreich (UKCA), die USA (FCC), Brasilien (ANATEL) und Südkorea (KC) vorgesehen. Die Betriebsspannung Ub beträgt 18...30.2 VDC. Der Anschluss für die Spannungsversorgung IN ist als 4-poliger, A-codierter M12-Stecker ausgeführt; die Steckplätze verfügen über 4-polige, A-codierte M12-Buchsen.
Die Ein-/Ausgänge sind nicht konfigurierbar. Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 1 A, der Summenstrom UA für Aktoren 2 A. Das Gehäuse besteht aus halbtransparentem PA 12 und misst 53 x 22.5 x 70.9 mm. Der Temperaturbereich der Umgebung reicht von -5...50 °C. Die Schutzart ist IP67/IP67. Der minimale Prozessdatenzyklus beträgt 5 ms; die Prozessdaten IN und OUT umfassen jeweils 32 Byte.