Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00L0
Der IO-Link Hub BNI IOL-308-012-K094 mit dem Bestellcode BNI00L0 verfügt über die Schnittstelle IO-Link 1.1 und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 18…30,2 VDC. Der Anschluss COM 1 ist als 4-polige Federkraftklemme ausgeführt. Der Hub besitzt 32 digitale Eingänge in PNP, Typ 3, sowie 32 digitale Ausgänge in PNP. Die Ein- und Ausgänge sind konfigurierbar. Der Schaltstrom beträgt 32 x 500 mA. Für Sensoren steht ein Summenstrom US von 4 A, für Aktoren ein Summenstrom UA von 4 A zur Verfügung.
Das Gehäuse besteht aus PA 6.6 und misst 142,5 x 50,9 x 86,8 mm. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -20…50 °C, die Schutzart ist IP20. Die Übertragungsrate beträgt COM3 mit 230,4 kBaud. Der minimale Prozessdatenzyklus liegt bei 1 ms; die Prozessdaten umfassen 4 Byte IN und 4 Byte OUT.