Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00L2

BNI EGW-720-007-K095

Condition Monitoring Toolkit

Datenspeicher
32 GB EMMC
Prozessor
1.8 GHz / 400MHz
Arbeitsspeicher
4 GB RAM
Anschluss Steckplätze
2x LAN: RJ45-Buchse, 8-polig
4x IO-Link: M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Abmessung
101 x 126 x 50 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Datenspeicher
32 GB EMMC
Prozessor
1.8 GHz / 400MHz
Arbeitsspeicher
4 GB RAM
Anschluss Steckplätze
2x LAN: RJ45-Buchse, 8-polig
4x IO-Link: M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Abmessung
101 x 126 x 50 mm
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 4.1
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ECLASS 9.0
27-24-26-08
ECLASS 9.1
27-24-26-08
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43222605
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten