Black Line - Smarte LED-Signalsäule im modernen Kunststoffgehäuse
Visuelle Meldegeräte – BNI00LK
Das BNI IOL-812-205-K037 mit dem Ordercode BNI00LK ist eine Anzeigeleuchte mit Summer und StrobeLight. Die Anbindung erfolgt über IO-Link 1.1 und einen 5-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung Ub beträgt 18...30.2 VDC. Das Gerät verfügt über maximal sechs Segmente. Als vordefinierte Farben stehen Rot, Grün, Gelb, Blau, Magenta, Cyan, Weiß und Orange zur Verfügung; zusätzliche Farben sind konfigurierbar. Für die Funktionsanzeige sind Segment, Füllstand, Lauflicht, Flexibel und Ultimativ vorgesehen. Anzeige, Stroboskoplicht und Lautstärke lassen sich einstellen. Zusätzlich ist ein erweiterter Modus vorhanden.
Die maximale Lautstärke beträgt 95 dB. Das Gehäuse besteht aus transparentem PC und PBT GF30 und wird mit einer Mutter M18x1 befestigt. Die Abmessungen betragen 60.6 x 60.6 x 303.9 mm. Für das Gerät gilt ein Umgebungstemperaturbereich von -25...50 °C sowie die Schutzart IP65. Die Übertragungsrate ist COM3 (230.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus beträgt 5 ms, die Prozessdaten umfassen 1 Byte IN und 24 Bytes OUT.