Black Line - Smarte LED-Signalsäule im modernen Kunststoffgehäuse
Visuelle Meldegeräte – BNI00LL
Das visuelle Meldegerät BNI IOL-811-205-K037 mit dem Order-Code BNI00LL arbeitet nach dem Funktionsprinzip Anzeigeleuchte mit Summer und StrobeLight. Die Schnittstelle ist IO-Link 1.1; die Übertragungsrate beträgt COM3 mit 230.4 kBaud. Der Betrieb erfolgt mit 18...30.2 VDC über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Es stehen maximal vier Segmente zur Verfügung. Als vordefinierte Farben sind Rot, Grün, Gelb, Blau, Magenta, Cyan, Weiß und Orange vorhanden; zusätzliche Farben sind konfigurierbar. Die Funktionsanzeige umfasst Segment, Füllstand, Lauflicht, Flexibel und Ultimativ.
Die maximale Lautstärke beträgt 95 dB. Anzeige, Stroboskoplicht und Lautstärke sind einstellbar; als Zusatzfunktion ist ein erweiterter Modus vorhanden. Das Gehäuse besteht aus transparentem PC und PBT GF30 und misst 60.6 x 60.6 x 211.9 mm. Die Befestigung erfolgt mit einer Mutter M18x1. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...50 °C, die Schutzart ist IP65. Der minimale Prozessdatenzyklus beträgt 5 ms, mit 1 Byte Prozessdaten IN und 16 bytes Prozessdaten OUT.

SmartLight Black Line:
LED-Signalsäulen ohne Kompromisse
Die SmartLight Black Line ist die leistungsstärkste Ausführung der SmartLight Signalsäulen. Sie wurde für Anwendungen entwickelt, in denen höchste Sichtbarkeit, schnell erfassbare Prozessinformationen und maximale Flexibilität in der Ansteuerung gefragt sind – auch in bestehenden Anlagen.
Mit integriertem StrobeLight, erweiterten Betriebsmodi und dem Ultimate‑Modus setzt die Black Line neue Maßstäbe in der Maschinen‑ und Prozessvisualisierung.
Die Black Line richtet sich an Anwender, die mehr erwarten als klassische Statusanzeigen. Ob sicherheitskritische Prozesse, hochdynamische Anlagen oder komplexe Zustandsvisualisierung, die SmartLight Black Line sorgt dafür, dass Informationen sofort gesehen und richtig interpretiert werden.
Ihre Vorteile mit SmartLight Signalsäulen der Black Line
Hervorragende Sichtbarkeit
auch bei großen Distanzen und hellem Umgebungslicht
Helles Blitzlicht
integriertes Blitzlicht, zur Signalisierung bei Störungen oder Alarmen.
Vielseitig und nutzerfreundlich
durch verschiedene Betriebsarten und erleichterte Einstellmöglichkeiten.
Einfacher Retrofit
Einstellungen einer SmartLight der Silver Line können übernommen werden.
StrobeLight:
Integriertes Blitzlicht, das niemand übersieht
Ein besonderes Highlight ist das integrierte, extra helle Blitzlicht, StrobeLight. Es erzeugt besondere Aufmerksamkeit bei Störungen, Alarmen oder sicherheitsrelevanten Ereignissen. Es ergänzt die klassischen LED‑Signale und macht kritische Ereignisse auch in unübersichtlichen oder lauten Umgebungen sofort sichtbar.
Ultimate-Modus:
direkte Ansteuerung der LEDs über Prozessdaten
Neben den bekannten SmartLight Modi bietet die Black Line den Ultimate‑Modus. Im Ultimate‑Modus werden Farben, Intensitäten und Effekte direkt über Prozessdaten gesteuert – ohne aufwändige azyklische Parametrierung. Funktional entspricht der Ultimate-Modus dem Flexiblen Modus, ist jedoch intuitiver und effizienter in der Anwendung.
Bewährte Modi, erweitert um mehr Performance
Segment Modus:
bis zu 6 Segmente, frei programmierbar
Level Modus:
Darstellung kontinuierlicher Werte (Füllstand, Druck, Position)
Lauflicht-Modus:
dynamische Lauflichteffekte
Die LED-Signalsäulen der Black Line im Einsatz
Störungen und Alarme klar signalisieren
Flexible Prozessvisualisierung
Füllstände oder Positionen anzeigen
Störungen und Alarme klar signalisieren
Das StrobeLight zeigt mit einem hellen Blitzlicht und akustischem Signal Störungen und sicherheitsrelevante Ereignisse klar an.
Flexible Prozessvisualisierung
Das anpassbare Farbspektrum und die individuell konfigurierbaren Modi ermöglichen eine klare Visualisierung Ihrer Prozesse im laufenden Betrieb.
Füllstände oder Positionen anzeigen
Visualisieren Sie Füllstände, Positionen oder Druck in Ihrem Prozess. Die anpassbaren Farben unterstützen dabei die Visualisierung des Zustands.