Black Line - Smarte LED-Signalsäule im modernen Kunststoffgehäuse
Visuelle Meldegeräte – BNI00LM
Die Anzeigeleuchte BNI IOL-810-205-K037 mit dem Order Code BNI00LM arbeitet mit IO-Link 1.1 und verfügt über einen Summer sowie ein StrobeLight. Die Betriebsspannung beträgt 18...30.2 VDC. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Die Anzeige kann bis zu vier Segmente umfassen. Vordefinierte Farben sind rot, grün, gelb, blau, Magenta, Cyan, weiß und orange; zusätzliche Farben sind konfigurierbar. Als Funktionsanzeigen stehen Segment, Füllstand, Lauflicht, Flexibel und Ultimativ zur Verfügung. Die maximale Lautstärke beträgt 95 dB. Anzeige, Stroboskoplicht und Lautstärke sind einstellbar; als Zusatzfunktion ist ein Erweiterter Modus vorhanden.
Das Gehäuse besteht aus transparentem PC und PBT GF30. Die Abmessungen betragen 60.6 x 60.6 x 119.9 mm, die Befestigung erfolgt mit einer Mutter M18x1. Für die Umgebungstemperatur ist der Bereich von -25...50 °C vorgesehen. Die Schutzart lautet IP65. Die Übertragungsrate ist COM3 (230.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus beträgt 5 ms. Die Prozessdaten umfassen 1 Byte IN und 12 bytes OUT.