Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Signalleuchten in stabförmiger Ausführung
Funktionsprinzip
Signalleuchte
Schnittstelle
Separate Eingänge
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Segmente, Anzahl max.
1
Farben vordefiniert
rot
grün
blau
gelb
Magenta
Cyan
weiß
grün
blau
gelb
Magenta
Cyan
weiß
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Visuelle Meldegeräte – BNI00LN
Die Signalleuchte BNI SL1-R10-L0250-A01 mit dem Order Code BNI00LN verfügt über separate Eingänge und einen 5-poligen M12x1-Stecker als Anschluss. Sie ist für maximal ein Segment ausgeführt. Als vordefinierte Farben stehen Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta, Cyan und Weiß zur Verfügung. Die Abmessungen betragen Ø 20 x 250 mm. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff. Die Befestigung erfolgt mit Klemmen. Die Signalleuchte ist für eine Umgebungstemperatur von -20...50 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP54.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt