Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00LR

BNI SL1-R10-L0950-A01

Signalleuchten in stabförmiger Ausführung

Funktionsprinzip
Signalleuchte
Schnittstelle
Separate Eingänge
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Segmente, Anzahl max.
1
Farben vordefiniert
rot
grün
blau
gelb
Magenta
Cyan
weiß
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Visuelle Meldegeräte – BNI00LR

Die Signalleuchte BNI SL1-R10-L0950-A01 mit dem Bestellcode BNI00LR verfügt über separate Eingänge und einen 5-poligen M12x1-Stecker als Anschluss. Sie besitzt maximal ein Segment. Als vordefinierte Farben stehen Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta, Cyan und Weiß zur Verfügung. Die Abmessungen betragen Ø 20 × 950 mm. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff. Zur Befestigung dienen Klemmen. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -20 bis 50 °C. Die Schutzart ist IP54.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktionsprinzip
Signalleuchte
Schnittstelle
Separate Eingänge
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Segmente, Anzahl max.
1
Farben vordefiniert
rot
grün
blau
gelb
Magenta
Cyan
weiß
Abmessung
Ø 20 x 950 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Kunststoff
Befestigung
Klemmen
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Schutzart
IP54
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten