Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Signalleuchten in stabförmiger Ausführung
Funktionsprinzip
Signalleuchte
Schnittstelle
IO-Link 1.1.4
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Segmente, Anzahl max.
1
Farben vordefiniert
rot
grün
blau
gelb
Magenta
Cyan
weiß
konfigurierbar
grün
blau
gelb
Magenta
Cyan
weiß
konfigurierbar
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Visuelle Meldegeräte – BNI00LT
Die Signalleuchte BNI SL3-R10-L0250-A01 mit dem Order Code BNI00LT verfügt über die Schnittstelle IO-Link 1.1.4 und einen 5-poligen M12x1-Stecker als Steckverbinder. Sie ist für maximal ein Segment ausgeführt. Als vordefinierte Farben stehen Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta, Cyan und Weiß zur Verfügung; darüber hinaus sind weitere Farben konfigurierbar. Die Funktionsanzeige unterstützt Blinken und Blitzen.
Die Abmessungen betragen Ø 20 x 250 mm. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff. Die Befestigung erfolgt mittels Klemmen. Die Umgebungstemperatur reicht von -20 bis 50 °C. Die Signalleuchte besitzt die Schutzart IP54.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt