Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00LU

BNI SL3-R10-L0550-A01

Signalleuchten in stabförmiger Ausführung

Funktionsprinzip
Signalleuchte
Schnittstelle
IO-Link 1.1.4
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Segmente, Anzahl max.
1
Farben vordefiniert
rot
grün
blau
gelb
Magenta
Cyan
weiß
konfigurierbar
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Visuelle Meldegeräte – BNI00LU

Die Signalleuchte BNI SL3-R10-L0550-A01 mit dem Bestellcode BNI00LU verfügt über die Schnittstelle IO-Link 1.1.4 und einen 5-poligen M12x1-Stecker. Sie ist mit maximal einem Segment ausgeführt. Als vordefinierte Farben stehen Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta, Cyan und Weiß zur Verfügung; darüber hinaus sind weitere Farben konfigurierbar. Die Funktionsanzeige unterstützt Blinken und Blitzen.

Die Abmessung beträgt Ø 20 x 550 mm. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff. Die Befestigung erfolgt mittels Klemmen. Die Signalleuchte ist für eine Umgebungstemperatur von -20 bis 50 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP54.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktionsprinzip
Signalleuchte
Schnittstelle
IO-Link 1.1.4
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Segmente, Anzahl max.
1
Farben vordefiniert
rot
grün
blau
gelb
Magenta
Cyan
weiß
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Blinken
Blitzen
Abmessung
Ø 20 x 550 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Kunststoff
Befestigung
Klemmen
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Schutzart
IP54
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten