Signalleuchten in stabförmiger Ausführung
grün
blau
gelb
Magenta
Cyan
weiß
konfigurierbar
Visuelle Meldegeräte – BNI00LW
Die Signalleuchte BNI SL3-R10-L0950-A01 mit dem Bestellcode BNI00LW verfügt über eine IO-Link-1.1.4-Schnittstelle und einen 5-poligen M12x1-Stecker als Steckverbinder. Sie besitzt maximal ein Segment. Als vordefinierte Farben stehen Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta, Cyan und Weiß zur Verfügung; zusätzlich sind weitere Farben konfigurierbar. Die Funktionsanzeige kann durch Blinken oder Blitzen erfolgen.
Mit einem Durchmesser von 20 mm und einer Länge von 950 mm hat die Signalleuchte die Abmessung Ø 20 x 950 mm. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff. Die Befestigung erfolgt über Klemmen. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -20 bis 50 °C. Die Schutzart ist IP54.