Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00LY

BNI IOL-810-205-K036

Black Line - Smarte LED-Signalsäule im modernen Kunststoffgehäuse

Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 5-polig
Segmente, Anzahl max.
4
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Visuelle Meldegeräte – BNI00LY

Das visuelle Meldegerät BNI IOL-810-205-K036 mit dem Order Code BNI00LY arbeitet nach dem Funktionsprinzip einer Anzeigeleuchte und verfügt über eine IO-Link-1.1-Schnittstelle. Die Betriebsspannung Ub beträgt 18...30.2 VDC. Für die Anzeige stehen maximal 4 Segmente sowie die vordefinierten Farben Rot, Grün, Gelb, Blau, Magenta, Cyan, Weiß und Orange zur Verfügung; zusätzliche Farben sind konfigurierbar. Als Funktionsanzeigen sind Segment, Füllstand, Lauflicht, Flexibel und Ultimativ vorgesehen. Die Einstellmöglichkeit betrifft die Anzeige, als Zusatzfunktion ist ein erweiterter Modus vorhanden.

Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus transparentem PC und PBT GF30, die Befestigung erfolgt mit einer Mutter M18x1. Die Abmessungen betragen 60.6 x 60.6 x 119.9 mm. Das Gerät ist für eine Umgebungstemperatur von -25...50 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP65. Die Übertragungsrate beträgt COM3 (230.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 5 ms. Prozessdaten IN umfassen 1 Byte, Prozessdaten OUT 12 bytes.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 5-polig
Segmente, Anzahl max.
4
Farben vordefiniert
rot
grün
gelb
blau
Magenta
Cyan
weiß
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Segment
Füllstand
Lauflicht
Flexibel
Ultimativ
Einstellmöglichkeit
Anzeige
Zusatzfunktion
Erweiterter Modus
Abmessung
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
Gehäusematerial
PC, transparent
PBT GF30
Befestigung
Mutter M18x1
Umgebungstemperatur
-25...50 °C
Schutzart
IP65
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
5 ms
Prozessdaten IN
1 Byte
Prozessdaten OUT
12 bytes
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten