Black Line - Smarte LED-Signalsäule im modernen Kunststoffgehäuse
Visuelle Meldegeräte – BNI00LZ
Die Anzeigeleuchte BNI IOL-811-205-K036 mit dem Order Code BNI00LZ verfügt über eine IO-Link-1.1-Schnittstelle und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 18...30.2 VDC. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Die Anzeige umfasst bis zu vier Segmente. Vordefinierte Farben sind rot, grün, gelb, blau, Magenta, Cyan, weiß und orange; zusätzlich sind weitere Farben konfigurierbar. Als Funktionsanzeigen stehen Segment, Füllstand, Lauflicht, Flexibel und Ultimativ zur Verfügung. Die Anzeige ist einstellbar und bietet den Zusatzfunktionsmodus Erweiterter Modus.
Das Gehäuse besteht aus transparentem PC und PBT GF30. Die Abmessungen betragen 60.6 x 60.6 x 211.9 mm, die Befestigung erfolgt mit einer Mutter M18x1. Für die Anzeigeleuchte ist eine Umgebungstemperatur von -25...50 °C vorgesehen. Die Schutzart ist IP65. Die Übertragungsrate beträgt COM3 (230.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 5 ms. Prozessdaten IN umfassen 1 Byte, Prozessdaten OUT 16 bytes.