Black Line - Smarte LED-Signalsäule im modernen Kunststoffgehäuse
Visuelle Meldegeräte – BNI00M0
Die Anzeigeleuchte BNI IOL-812-205-K036 mit dem Order Code BNI00M0 verfügt über eine IO-Link-1.1-Schnittstelle und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 18...30,2 VDC. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Die Anzeigeleuchte besitzt maximal sechs Segmente. Vordefinierte Farben sind Rot, Grün, Gelb, Blau, Magenta, Cyan, Weiß und Orange; zusätzlich sind Farben konfigurierbar. Für die Funktionsanzeige stehen Segment, Füllstand, Lauflicht, Flexibel und Ultimativ zur Verfügung. Die Einstellmöglichkeit ist die Anzeige, als Zusatzfunktion ist der Erweiterte Modus vorhanden.
Das Gehäuse besteht aus transparentem PC und PBT GF30 und hat die Abmessungen 60,6 x 60,6 x 303,9 mm. Die Befestigung erfolgt mit einer Mutter M18x1. Der Einsatzbereich bei Umgebungstemperatur liegt bei -25...50 °C. Die Schutzart ist IP65. Die Übertragungsrate beträgt COM3 (230,4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 5 ms. Die Prozessdaten umfassen 1 Byte Eingangsdaten und 24 Bytes Ausgangsdaten.